제품 게시
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator

    The 625kW gaseous generator has an in-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    사양
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      563 kW, 703 kVA, 60 Hz

    기술 사양
    • 특징 참조Generac-SG625
    • 제품군Electrical Generators, Single Units
    • 제품분류Gaseous Generator
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-08-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_70_65
    • Uniclass 2015 설명Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 32 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Engine Generators
    • OmniClass 번호23-35 11 00
    • OmniClass 제목Electrical Generators
    • CSI 단일 형식 II 코드D5010
    • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution