제품 게시
GENERAL VRF ABHA024-030HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ABHA024-030HTBH

・Flexible installation ・Example of floor standing installation / Example of ceiling installation ・Double auto swing ・High-power DC fan motor ・Compact design
사양
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABHA024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ABHA030HTBH / 9.0kW / 10.0kW
기술 사양
  • 특징 참조ABHA024-030HTBH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-03-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)235
  • 너비(mm)1390
  • 깊이(mm)705
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)32
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment