제품 게시
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1

・Inverter Technology

・High Performance Heating

・Cassette Model Fits Into Standard Ceiling Tile

・2-Stage Turbo Fan

・Quiet Operation

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

사양
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ACUH09LUAS1/ 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h ACUH12LUAS1/ 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h ACUH18LUAS1/ 17,100 BTU/h / 21,600 BTU/h
기술 사양
  • 특징 참조ACUH09-18LUAS1
  • 제품군Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • 제품분류Indoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)570
  • 너비(mm)245
  • 깊이(mm)570
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)15
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

북미