제품 게시
FUJITSU VRF AJY040-054KBLAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY040-054KBLAH

・Compact and stylish panel design

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

사양
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY040KBLAH / 12.1kW / 12.1kW AJY045KBLAH / 14.0kW / 14.0kW AJY054KBLAH / 15.5kW / 15.5 kW
기술 사양
  • 특징 참조AJY040-054KBLAH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-06-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1008
  • 너비(mm)1080
  • 깊이(mm)480
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)117
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment