제품 게시
FUJITSU VRF AJY072-108KELAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY072-108KELAH

・High-capacity connection

・Easily transported

・Flexible pipe connection

・Easy commissioning with Tools

사양
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity

    AJY072KELAH / 22.4kw / 22.4kw

    AJY090KELAH / 28.0kw / 28.0kw

    AJY108KELAH / 33.5kw / 33.5kw

기술 사양
  • 특징 참조AJY072-108KELAH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-09-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1428
  • 너비(mm)1080
  • 깊이(mm)480
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)178
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment