제품 게시
AIRSTAGE SPLIT AOEH09-12KVCC
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH09-12KVCC

・Highly efficient operation even at high outdoor temperatures

・MINIMAL SMART design

・Comfortable airflow & Quiet operation

・Smart device control (Option)

사양
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH09KVCC / 2.500kW / 3.500kW AOEH12KVCC / 3.500kW / 4.500kW
기술 사양
  • 특징 참조AOEH09-12KVCC
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-06-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)542
  • 너비(mm)799
  • 깊이(mm)290
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)31
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

유럽