제품 게시
AIRSTAGE SPLIT AOEH09-14KVCDN
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH09-14KVCDN

・Highly efficient operation even at high outdoor temperatures ・MINIMAL SMART design ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control (Option)
사양
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH09KVCDN / 2.500kW / 3.500kW AOEH12KVCDN / 3.500kW / 4.500kW AOEH14KVCDN / 4.200kW / 5.200kW
기술 사양
  • 특징 참조AOEH09-14KVCDN
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-06-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)632
  • 너비(mm)799
  • 깊이(mm)290
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)38
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

유럽