제품 게시
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH07-12KNCA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH07-12KNCA

・High energy saving

・Smart Device control (Option)

・Easy access to the flare pipe connection

사양
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH07KNCA / 2.00kW / 2.50kW AOTH09KNCA / 2.50kW / 3.20kW AOTH12KNCA / 3.40kW / 4.00kW
기술 사양
  • 특징 참조AOTH07-12KNCA
  • 제품군Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • 제품분류Outdoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)541
  • 너비(mm)663
  • 깊이(mm)290
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)23
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

오세아니아