제품 게시
AIRSTAGE SPLIT AOTH30KNTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOTH30KNTA

・Compact and lightweight outdoor unit ・Small, lightweight outdoor unit ・Slim & Compact design ・Easy installation(Compact & Lightweight)
사양
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH30KNTA / 8.500kW / 9.000kW
기술 사양
  • 특징 참조AOTH30KNTA
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-05-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)788
  • 너비(mm)940
  • 깊이(mm)320
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)53
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

오세아니아