한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact
•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings
•Extreme performance with reliable heating down to -22°F (-30°C).
•Base pan heater designed for the extreme cold climate region
•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 66ft (20m)
•Up to 33% higher rated heating capacity than nominal capacity
-12000 Btu/h Rated Heating Capacity for 9000 Btu/h system
-Up to 112% heating capacity @ -22°F
•Outdoor Unit Low-noise operation mode Hydro Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.