제품 게시
GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA
GENERAL

GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA

・Meets a variety of installation needs from an open-plan office to a retail store, with up to 4 indoor units connected to an outdoor unit.

・Simultaneous control

사양
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASHH05KNCA / 1.5kW
기술 사양
  • 특징 참조ASHH05KNCA
  • 제품군Multi Split Air Conditioner
  • 제품분류Indoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-12-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)270
  • 너비(mm)784
  • 깊이(mm)222
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)9
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment