제품 게시
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS

・Quiet operation ・Easy maintenance ・High delivered efficiency means lower utility bills
사양
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Capacity Class ASUH07KPBS / 7000BTU/h ASUH15KPBS / 15000BTU/h
기술 사양
  • 특징 참조ASUH07-15KPBS
  • 제품군Multi Split Air Conditioner
  • 제품분류Indoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-07-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)270
  • 너비(mm)834
  • 깊이(mm)222
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)10
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment