제품 게시
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KZBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KZBS

・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
사양
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KZBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KZBS / 12000BTU/h / 16000BTU/h ASUH15KZBS / 14500BTU/h / 18000BTU/h
기술 사양
  • 특징 참조ASUH09-15KZBS
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-06-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)280
  • 너비(mm)980
  • 깊이(mm)240
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)12.5
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

북미