제품 게시
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS

별점 4.3/54.3(6 리뷰)

・Updated current product

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Powerful Operation Mode

・Smart device control (Option)

・Refrigerant cycle monitor

・Wider Choice of Controllers

・Additional UART Port for External System Connection

사양
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH24LPAS/ 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
기술 사양
  • 특징 참조ASUH24LMAS
  • 제품군Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • 제품분류Indoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1150
  • 너비(mm)340
  • 깊이(mm)280
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)16.5
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC