제품 게시
FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX
GENERAL

FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX

  • Better Air Distribution Using 360-degree Louvers
  • High Energy Efficiency
  • Individual Louver Control
  • Quiet Operation and 4 Fan Speed Control
  • Recommended Accessories
  • Occupancy / Human Sensor Setting (Optional)
사양
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU18RGLX/ 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h

    AOU24RGLX/ 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

기술 사양
  • 특징 참조SPLIT_AOU18-24RGLX
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)830
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)330
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)134
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC