제품 게시
FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTB

  • High energy saving
  • Smart device Control (Option)
  • Low ambient operation
사양
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / kW Class 

    ASYG18KMTB / 5.0kW

    ASYG22KMTB / 6.0kW

    ASYG24KMTB / 7.0kW

기술 사양
  • 특징 참조SPLIT_ASYG18-24KMTB
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)280
  • 너비(mm)980
  • 깊이(mm)240
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)12.5
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC