제품 게시
AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH
GENERAL

AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH

VRF RB ・Flexible piping connection ・Flexible installation
사양
  • Power source (V/Hz) : 230/60 Input power (W) : UTP-RU04HH : 20 Number of branches : 4 Maximum capacity of connectable indoor units (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦191,000 Maximum capacity of connectable indoor units per branch (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦60,000 Dimensions (H x W x D) (mm) : 291 x 600 x 428
기술 사양
  • 특징 참조UTP-RU04HH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Connection unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)291
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)428
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)28.5
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment