제품 게시
AIRSTAGE OPTIONAL-PARTS UTZ-GUXD
GENERAL

AIRSTAGE OPTIONAL-PARTS UTZ-GUXD

・High reliability

・The External power supply
unit protects the increment in
the system even if the power
supply for some of the indoor units is shut down

기술 사양
  • 특징 참조UTZ-GUXD
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)97
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)178
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)0.8
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

북미