제품 게시
FUJITSU VRF AGYA004-014GCGH
GENERAL

FUJITSU VRF AGYA004-014GCGH

  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Quiet operation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping
사양
  • The RFA file includes 5 models below.

    Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    EEV internal / AGYA004GCGH / 1.1kW / 1.3kW
    EEV internal / AGYA007GCGH / 2.2kW / 2.8kW
    EEV internal / AGYA009GCGH / 2.8kW / 3.2kW
    EEV internal /AGYA012GCGH / 3.6kW / 4.0kW
    EEV internal / AGYA014GCGH / 4.0kW / 4.5kW

기술 사양
  • 특징 참조VRF_AGYA004-014GCGH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)740
  • 깊이(mm)200
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)15
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽