제품 게시
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

  • Flexible piping connection
  • Flexible installation
사양
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

기술 사양
  • 특징 참조VRF_UTP-RX08AH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Connection Units
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)298
  • 너비(mm)660
  • 깊이(mm)618
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가일본
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC