제품 게시
EPS, Expanded Polystyrene, 15mm

EPS, Expanded Polystyrene, 15mm

Expanded polystyrene EPS board upgrades the thermal properties of a building, improving U-values, reducing the risk of water penetration and condensation.

기술 사양
  • 특징 참조eps_15
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)15
관련성
  • 주 재료폴리스티렌(EPS)
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
  • IFC 분류자재
  • ETIM 코드EC000406
  • ETIM 이름Thermal insulation
  • UNSPSC 이름Thermal insulation
  • UNSPSC 코드301415
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_63_26
  • Uniclass 2015 설명Expanded polystyrene (EPS) boards
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Thermal Insulation
  • OmniClass 번호23-13 25 19 11 11 11
  • OmniClass 제목Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI 단일 형식 II 코드B20
  • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE