Expanded polystyrene EPS board upgrades the thermal properties of a building, improving U-values, reducing the risk of water penetration and condensation.
기술 사양
특징 참조eps_60
제품군Materials
제품분류Building materials
유형건축 자재
게시일2016-01-01
에디션 넘버1
깊이(mm)60
관련성
주 재료폴리스티렌(EPS)
분류
BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
IFC 분류자재
ETIM 코드EC000406
ETIM 이름Thermal insulation
UNSPSC 이름Thermal insulation
UNSPSC 코드301415
Uniclass 2015 코드Pr_25_71_63_26
Uniclass 2015 설명Expanded polystyrene (EPS) boards
CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 00
CSI 마스터 형식 2014 제목Thermal Insulation
OmniClass 번호23-13 25 19 11 11 11
OmniClass 제목Expanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation