제품 게시
Glass, Frosted, 4mm

Glass, Frosted, 4mm

Frosted glass is produced by the sandblasting or acid etching of clear sheet glass. This creates a pitted surface on one side of the glass pane and has the effect of rendering the glass translucent by scattering the light which passes through, thus blurring images while still transmitting light.




기술 사양
  • 특징 참조glass_frosted_4
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 깊이(mm)4
관련성
  • 주 재료유리
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Glass & Glazing
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Glass products
  • UNSPSC 코드301717
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_33_35
  • Uniclass 2015 설명Glass panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 80 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Glazing
  • OmniClass 번호23-13 19 13 11 17
  • OmniClass 제목Solid Glass Sheets
  • CSI 단일 형식 II 코드B20
  • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE