제품 게시
Mineral Wool, 220mm

Mineral Wool, 220mm

Mineral wool insulation is made from molten glass, stone or slag (industrial waste) that is spun into a fiber-like structure and which creates a combination of properties that no other insulation material can match.

기술 사양
  • 특징 참조mineral_wool_220
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2500
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)220
관련성
  • 주 재료광물면
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Thermal insulation
  • UNSPSC 코드301415
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 설명Mineral wool insulation
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Thermal Insulation
  • OmniClass 번호23-13 25 19
  • OmniClass 제목Thermal Insulation 
  • CSI 단일 형식 II 코드B20
  • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE