제품 게시
Steel, Carbon

Steel, Carbon

Carbon steel is most-common type of steel, a metal alloy that contains iron and about 0.1 - 0.3 % of carbon. The only other elements allowed in carbon steel are: manganese (1.65% max), silicon (0.60% max), and copper (0.60% max). In general, increase in the amount of carbon reduces ductility but increases tensile strength and the ability to harden through tempering.

기술 사양
  • 특징 참조steel_carbon
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료단소강
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 철골
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Steel profiles
  • UNSPSC 코드30102304
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_85_32_11
  • Uniclass 2015 설명Carbon steel frames
  • CSI 마스터 형식 2014 코드05 12 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Structural Steel Framing
  • OmniClass 번호23-13 35 21 17
  • OmniClass 제목Metal Framed Structural Walls
  • CSI 단일 형식 II 코드A
  • CSI 단일 형식 II 제목SUBSTRUCTURE