제품 게시
Steel, Chrome - Polished

Steel, Chrome - Polished

Chrome steel is one of a class of non stainless steels which are used for applications such bearings, tools, drills and utensils. Chrome plating is a metal coating method used to create a thin layer of chromium on the surface of a material.

기술 사양
  • 특징 참조steel_chrome
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료광택 크롬
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 철골
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Steel profiles
  • UNSPSC 코드30102304
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_93_72_52
  • Uniclass 2015 설명Metal tiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드05 12 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Structural Steel Framing
  • OmniClass 번호23-13 35 21 17
  • OmniClass 제목Metal Framed Structural Walls
  • CSI 단일 형식 II 코드A
  • CSI 단일 형식 II 제목SUBSTRUCTURE