제품 게시
XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

Extruded polystyrene (XPS) foam is a rigid insulation that's also formed with polystyrene polymer, but manufactured using an extrusion process, and is often manufactured with a distinctive color to identify product brand.

기술 사양
  • 특징 참조xps_30
  • 제품군Materials
  • 제품분류Building materials
  • 유형건축 자재
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1250
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)30
관련성
  • 주 재료압출 폴리스티렌(XPS)
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 단열
  • IFC 분류자재
  • UNSPSC 이름Thermal insulation
  • UNSPSC 코드301415
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 설명Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 21 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Thermal Insulation
  • OmniClass 번호23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass 제목Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI 단일 형식 II 코드B20
  • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE