제품 게시
Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Formwork for ventilated floor

사양
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

기술 사양
  • 특징 참조Multimodulo
  • 제품군FOUNDATIONS
  • 제품분류Foundation products
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)710
  • 깊이(mm)710
관련성
  • 주 재료폴리프로필렌
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 데크, 슬래브 및 바닥
  • Uniclass 2015 코드TE_10
  • Uniclass 2015 설명Formwork
  • CSI 마스터 형식 2014 코드31 21 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Radon Mitigation