제품 게시
PVC Bend Supports

PVC Bend Supports

The Uponor PVC Bend Supports are for use in concrete slab installations. The sleeve is used to aid and support the PEX tubing as it enters/exits the concrete slab at a 90° angle.
사양
  • Product #: A5500500 | A5500625 | A5501000 | A5500750

    Primary Material: Plastic

    Primary Material: CPVC

기술 사양
  • 특징 참조PVC-Bend-Supports
  • 제품군Uponor ProPEX
  • 제품분류Support
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관