한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
GF Aquasystem is made of high-quality PP-R and suitable for use in central heating systems, hot and cold water applications, potable water networks and compressed air systems. GF Aquasystem is one of the most technically advanced systems on the market. It is ideal for transporting both hot and cold water in a variety of building systems as well as industrial and marine applications. The system features high temperature and pressure resistance while being hygienically safe and eligible for use in drinking water supply systems. Thanks to its chemical resistance behavior, the system is also a great choice for transferring or discharging chemical media. GF Aquasystem has a diamater range from d20 to d160 mm with SDR11, SDR7,4 and SDR6 pressure classes.
GF Piping Systems is the leading flow solutions provider worldwide, enabling the safe and sustainable transport of fluids. The company specializes in plastic piping systems and system solutions plus services in all project phases. It is a division of Georg Fischer AG, and is headquartered in Schaffhausen, Switzerland.
지역 가용성
| 아시아 |
|---|
네팔 |
대만 |
대한민국 |
라오스 |
마카오 |
말레이시아 |
몰디브 |
몽고 |
미얀마(버마) |
방글라데시 |
베트남 |
부탄 |
브루나이 |
스리랑카 |
싱가포르 |
아르메니아 |
아제르바이잔 |
영국령 인도양 지역 |
우즈베키스탄 |
인도 |
인도네시아 |
일본 |
조선민주주의인민공화국 |
조지아 |
중국 |
카자흐스탄 |
캄보디아 |
코코스 제도 |
크리스마스섬 |
키르기스스탄 |
타지키스탄 |
태국 |
투르크메니스탄 |
파키스탄 |
필리핀 |
홍콩 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.