제품 게시
스윙 도어 구동 장치 (소방) FD 20-F
스윙 도어 구동 장치 (소방) FD 20-F

    스윙 도어 구동 장치 (소방) FD 20-F

    별점 5.0/55.0(5 리뷰)
    화재시 만이 최선의 카운트! 길벤 스윙 도어 구동 장치 FD 20-F는 편리하고, 일상적인 보행자 접근을 제공하지만 강력하고 높은 내성 방화문 및 비상구로 회전 화재는 지금까지 탈출해야합니다.
    사양
    • Gilgen의 FD 20, FD 20-F 및 FD (20)는-Invers 도어 드라이브 유닛 스윙 길벤 FD 20 (표준), FD 20-F (불 등급) 및 FD 20 Invers (연기 추출) 스윙 도어 드라이브 유닛 Gilgen의 FD (20) 스윙 도어 드라이브 유닛은 성능, 긴 수명과 조용한 실행에 올 때 이들 드라이브 유닛은 매우 일치 EN 16005 및 DIN 18650.과 적합성에 대한 TÜV 테스트하고 있습니다. 높은 바람 부하에 무거운 외부 문 대상에 적합하더라도. () FD 20 표준 () FD 20-F 화재 등급 (DIBt의 승인 포함) () FD 20 Invers 추출 흡연 (전원 오프 열 수) 드라이브 구성 요소 및 제어 시스템은 매끄럽게 디자인 된 커버에 보관되어 있습니다. (안전 센서가없는 동작을 위해) 통합 / 구성 저에너지 기능 전체 에너지 드라이브. 간단한 설정 및 통합 그래픽 디스플레이 화면을 통해 작동합니다. 사이드 커버에 통합 (수동 해제 및 재설정 포함) 조명 프로그램 선택 버튼. 운영 및 안전 / 보안 요소, 플러스 "E"의 연결 단자 - 오프너와 모터 잠금. 구동 유닛 케이싱 치수 : X 120mm X 690mm 95mm (HxDxW) 무색 양극 산화 마무리 () E6 / EV1 알루미늄 케이스 () 광택 크롬 스틸 케이싱 () E6 / (이중 분할 도어) 무색 양극 산화 마무리 EV1 전체 알루미늄 케이스 (이중 이별 문에 대한) 광택 크롬 스틸 () 전체 케이스 가능한 구성 () 단일 잎 () 양성 이별 (두 잎 문) () 비상 출구 / 탈출 - 경로 기능 () 소방 함수 () 비상 출구 및 화재 방지 기능 () 연기 추출 기능 (Invers) () 비상 출구 연기 추출 기능 (Invers) 설치 및로드 변종 () 구성 추진에로드 슬라이딩 상인방 마운트 () 구성을 당기는로드 슬라이딩 상인방 마운트 () 구성 추진 정상 슬라이딩 봉 상인방이 마운트 (최고 동력 전달 용) () (높이가 제한되는 경우) 구성 추진에로드 슬라이딩 잎 마운트 액세서리 및 추가 기능 () 통합 화재 경보기 (드라이브 하우징) () 통합 기계 종결 서열 레귤레이터 (방화 두 잎 도어) (두 잎 비상구 문에 대한) () 연결 플랩 추가 제어 요소 확인 응답 ()의 출력 전압이없는, 예를 들면, (중계 PCB 통해) 빌딩 관리 시스템 () 길벤 무선 회로 기판 GFU 핸드 헬드 송신기 프로그래밍 가능한 특수 기능 () 연동 동작 (예를 들어 풍력 보호). 사용자 보호 자동 스윙 도어 () LZR 평면 주사 레이저, 보안 / 안전 센서. 개구의 안정적인 감시 용 / 보조 폐쇄 단부를 포함 움직임을 폐쇄. 문 잎의 내부와 외부에 외부 장착. 작동 제어 표준: 사이드 커버에 통합 (수동 해제 및 재설정 포함) 조명 프로그램 제어 버튼 선택 과목: (가) 영구적 D-BEDiX 프로그램 선택 키를 설치했다. 도어 기능을 쉽게 선택 및 시스템 정보의 다양한 항목을 표시 () 플러시 설치 (고객의 매입 형 상자를 사용) () (흰색 표면 형 플라스틱 프레임) 표면 설치 () KOMBI-D-BEDiX 선택된 동작 모드를 차단하기위한 키 실린더. 조작 데이터를, 상기 도어의 기능을 선택하는 도어 파라미터를 조정하고 표시하기위한 조명 LCD 디스플레이와 프로그램 선택 키. 트윈 박스 (깊이 1 ½)에서 () 플러시 설치 () (흰색 표면 방식 플라스틱 프레임 2X와) 표면 설치 () 수동 활성화 및 "초기화"버튼 (더블 로커 스위치), 빨간색 () 펠러 Ediziodue 플러시 형 플라스틱 프레임 빨간색. 임베디드, 매입 형 박스에 설치 () 펠러 Ediziodue 표면 방식 플라스틱 프레임 화이트,. 표면 설치의 경우 제어 / 구동 소자 () 레이더 유닛은 신뢰성 오프닝 내부에 움직임 센서를 장착 () 레이더 유닛은 신뢰성 개구를 들어 외부로 이동 센서를 장착 최적의 위생 동작 () 비접촉식 ATC 푸쉬 버튼 펠러 EDIZIOdue에서 () OPEN 푸시 버튼, 화이트, () OPEN 푸시 버튼, 녹색 조명 펠러 EDIZIOdue에서, () 응급 OPEN 푸쉬 버튼, 녹색 조명, "비상구"기호 () OPEN 충동 스위치를 키 조작
    기술 사양
    • 특징 참조FD_20-F
    • 제품군Automatic Swing Doors
    • 제품분류Swing Door Operator
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-15
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)95
    • 너비(mm)690
    • 깊이(mm)120
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    • 순 중량(Kg)10.5
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 개폐기
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Door openers
    • UNSPSC 코드30171512