제품 게시
측면 패널 - - 단일 - SL / PSA - 벽 도어 (슬림 프레임)를 슬라이딩 자동
측면 패널 - - 단일 - SL / PSA - 벽 도어 (슬림 프레임)를 슬라이딩 자동

    측면 패널 - - 단일 - SL / PSA - 벽 도어 (슬림 프레임)를 슬라이딩 자동

    별점 4.3/54.3(6 리뷰)
    슬림 한 프레임과의 슬라이딩 도어는 슬림 한 디자인과 최대 견고성의 이상적인 조합을 제공합니다. 가느 다란의 PSA 프로파일 시스템은 완벽한 보호, 내부 건물과 야외 모두 유리를 제공합니다.
    사양
    • 로우 프로파일 프레임 자동 슬라이딩 도어 설치 로우 프로파일 프레임 길벤 자동 슬라이딩 도어 설치 Gilgen의 자동 슬라이딩 도어 설치, EN 16005 및 DIN 18650에 부합하기위한 TÜV는 테스트. 길벤 SL은 프로파일 길벤 PSA 시스템과 조합하여 도어 구동 장치를 슬라이딩. 우아한 통합 슬라이딩 도어 구동 장치에, 모든 구동 요소, 센서 요소 및 리프 프로파일. 터치 스크린 디스플레이를 갖춘 디지털 제어 장치. 자동 후진 정지기구와 전자 제어 유닛 갭 위험 검출을 제공한다. 버스 구성 또는 기존의 배선 시스템을 통해 연결에 적합합니다. / 진동 감쇠 드라이브 시스템을 소음 절연. 낮은 잡음 벨트 톱니. 이의 압력 롤러 캐리지 실행 높이 / 깊이 조절 () 100mm 드라이브 케이스 높이 () 140mm 드라이브 케이스 높이 신축성 슬라이딩 도어 ()에 140mm 드라이브 케이스 높이 드라이브 케이스 커버 표준 : 힌지 형 알루미늄 구동 장치는 기계 홀드 개방형 시스템 및 낙하 방지 쉽게 서비스 및 유지 보수 액세스를 위해 설계 덮고. 선택 과목: 아래로부터 제거 될 수 견고한 알루미늄 피복 : FALSE 천장 () 설치. 헤더 상자가 완전히 거짓 천장에 통합되어 있습니다. () 잠금 실린더와 커버 잠금 드라이브 케이스. 문 잎과 고정 된 측면 패널 총 높이 (mm) : .......... 지우기 폭 (mm) : .......... 시스템 설정: () 단일 잎은 왼손잡이 () 단일 잎, 오른 손잡이 () 두 잎 신축 슬라이딩 도어로 구성되는 () 두 잎은 왼손잡이 () 두 잎, 오른 손잡이 ( ) 잎 네장 사이드 패널 : () 고정 측 패널 (S) () 측면 패널이없는 보호 잎 : () 슬림 라인 (슬라이딩 도어 잎을 열 때 개인 보호를 위해 설계) 힌지 구성의 모든 유리 보호 잎. 망원 구성과 함께 사용하지 마십시오! 길벤 PSA 잎 프로필 시스템 만능 프레임 얇은하지만 강력한 알루미늄 프로했다. 세로 폐쇄 위치에서 슬라이딩 도어 잎과 측면 패널 증가 안전 연동간에 안정성을 보장하고 임시 보호를 제공한다. 유리 또는 알루미늄 프로파일의 필요한 빠르고 간단한 교체 고무 씰 유약 건조. 6mm, 8mm 또는 10mm의 두께를 가능한 유리. 유리의 종류 : ................... / 유리 두께 : .......... (6 / 8 / 10mm) 표면 처리 () RAL 색 분말 코팅 ... .. () NCS 색 분말 코팅 ... .. () 알루미늄, 천연 산화 피막 마무리 E6 / EV1 () 알루미늄, 색 양극 처리 마무리. 컬러 코드 : ... .. 아래 가이드 웨이 () 측면 고정 소수점 가이드 ()의 전체 길이, 매입 형 레일의 안정적인 작동을 위해,지면에 매립 풍압 강제 개방 저항이 증가 하였다. 문 잎 전체 폭에 걸쳐 안내하고 가이드 레일은 교체입니다. 선택 과목: () 빌드 업 얼음을 방지하기 위해 아래 가이드 웨이 가열. ()는 날씨에 노출 된 시스템 아래 가이드 웨이를 물기.
    기술 사양
    • 특징 참조Sliding_Door_PSA_Single_WithSidePanels_Inwall
    • 제품군Automatic Sliding Doors
    • 제품분류Automatic Sliding Doors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 자동문
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Automatic doors
    • UNSPSC 코드30171510
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 설명Sliding doorset systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 32 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors