제품 게시
바이 이별 - - 문 (전체 유리)를 슬라이딩 자동 없음 측면 패널 - SL / PSF - 벽에
바이 이별 - - 문 (전체 유리)를 슬라이딩 자동 없음 측면 패널 - SL / PSF - 벽에

    바이 이별 - - 문 (전체 유리)를 슬라이딩 자동 없음 측면 패널 - SL / PSF - 벽에

    별점 4.8/54.8(17 리뷰)
    오늘의 아키텍처는 점점 투명 솔루션을 요구한다. 우리의 자동 시스템도 밀어 보이는 구동 장치없이 문을 회전 할 수 있습니다.
    사양
    • 자동 도어 설치를 슬라이딩 모든 유리 Gilgen의 자동 도어 설치를 슬라이딩 모든 유리 길벤 자동 슬라이딩 도어 설치 길벤 PSF 프로파일 시스템과 조합하여 도어 구동 장치를 슬라이딩 EN 16005 및 18650. DIN 길벤 SL 대한 적합성 테스트 TÜV. 우아한 통합 슬라이딩 도어 구동 장치에, 모든 구동 요소, 센서 요소 및 리프 프로파일. 터치 스크린 디스플레이를 갖춘 디지털 제어 장치. 자동 후진 정지기구와 전자 제어 유닛 갭 위험 검출을 제공한다. 버스 구성 또는 기존의 배선 시스템을 통해 연결에 적합합니다. / 진동 감쇠 드라이브 시스템을 소음 절연. 낮은 잡음 벨트 톱니. 이의 압력 롤러 캐리지 실행 높이 / 깊이 조절 () 100mm 드라이브 케이스 높이 () 140mm 드라이브 케이스 높이 드라이브 케이스 커버 표준 : 힌지 형 알루미늄 구동 장치는 기계 홀드 개방형 시스템 및 낙하 방지 쉽게 서비스 및 유지 보수 액세스를 위해 설계 덮고. 선택 과목: 아래로부터 제거 될 수 견고한 알루미늄 피복 : FALSE 천장 () 설치. 드라이브 케이스는 완전히 거짓 천장에 통합되어 있습니다. () 잠금 실린더와 커버 잠금 드라이브 케이스 문 잎과 고정 된 측면 패널 총 높이 (mm) : .......... 지우기 폭 (mm) : .......... 시스템 설정: () 단일 잎은 왼손잡이 () 단일 잎, 오른 손잡이 () 양방향 파팅 사이드 패널 : () 고정 측 패널 (S) () 측면 패널이없는 선택 과목: 커팅 보드 () 문짝 스커트 보드 () 사이드 패널 (들) 길벤 PSF 잎 프로필 시스템 모든 유리 도어 잎과 측면 패널은 최대 투명성을 제공합니다. 유리 안전하게 상부 수평 리프 프로필 접착제로 부착. 구동 유닛에 상부 판 프로파일 통합은 모든 유리 디자인을 향상시킨다. 어느 ESG (강화 안전 유리 또는 VSG (적층 안전 유리). 최근, 영구 접착제 기술의 사용으로 제공 10mm 두께의 유리 멀리 VSG / TVG 유리 또는 드릴링에 대한 필요로한다. 유리의 종류 : ................... (ESG 또는 VSG) / 유리 두께 : 10mm 표면 처리 () RAL 색 분말 코팅 ... .. () NCS 색 분말 코팅 ... .. () 알루미늄, 천연 산화 피막 마무리 E6 / EV1 () 알루미늄, 색 양극 처리 마무리. 컬러 코드 : ... .. 하단 가이드 레일 () 측면 정점 가이드 (표준) () 안정적인 작동 및 추가 안정성 전체 길이, 매입 형 레일로 매끄러운 스테인리스 바닥에 매립. 문 잎은 전체 폭에 걸쳐 안내한다. 참고 : 전체 길이 바닥 가이드 웨이는 "스커트 보드"옵션과 함께 만 사용할 수 있습니다. 드라이브 / 제어 시스템 옵션 비상 출구 및 구조 액세스 () 중복 구성 비상구 및 구조 액세스에 사용. 갭 위험 감지 및 강제 제한에 적용을 포함한 최신 표준이 TÜV 테스트 기능 부합 함을 선언합니다 (EN 16005 및 DIN 18650). 안전에 중요한 제어 요소와 구성 요소는 EN ISO 13849-1에 따라 "D"성능 수준을 준수합니다. 하나 개의 동작을 위해 설계 기계적 에너지 축적 수단 (루바, CO 48)에 의해 정전시에 () 긴급 개구. () 비상 작동 모드 전원 공급이 실패하면, 배터리는 추가로 30 내지 60 분 동안 작동을 보장한다. 이 시스템은 지속적으로 긴급 상황에서 작동하도록 배터리의 충전 상태를 모니터링합니다. 저 충전 상태의 경우에 최종 도어 운동 (개폐)이 프로그램 될 수있다.
    기술 사양
    • 특징 참조Sliding_Door_PSF_Bi-parting_NoSidePanels_Onwall
    • 제품군Automatic Sliding Doors
    • 제품분류Automatic Sliding Doors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 자동문
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Automatic doors
    • UNSPSC 코드30171510
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 설명Sliding doorset systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 32 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sliding Glass Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors