제품 게시
바이 이별 - - 없음 측면 패널 - 벽에 - SL / PST 문 (에너지 효율)를 슬라이딩 자동
바이 이별 - - 없음 측면 패널 - 벽에 - SL / PST 문 (에너지 효율)를 슬라이딩 자동

    바이 이별 - - 없음 측면 패널 - 벽에 - SL / PST 문 (에너지 효율)를 슬라이딩 자동

    감소 개폐 시간은 일반적 따라서 에너지 손실을 줄이는 공기 교환의 양을 감소시킨다.
    사양
    • 자동 슬라이딩 도어 설치 - 단열 도난 방지 RC 2 / RC 3 길벤 자동 슬라이딩 도어 장착 - 단열, 도난 방지 RC 2 또는 3 RC Gilgen의 자동 슬라이딩 도어 설치, EN 16005 및 DIN 18650에 부합하기위한 TÜV는 테스트. 길벤 SL 슬림형 조합하여 도어 구동 장치를 슬라이딩 단열 길벤 PST RC 프로필 시스템. 1.1 내지 1.8 W의 UD 값 / M2K이 달성 될 수있다. 충족 유럽 침입 방지 표준 EN 1627 - EN 1630. 전체 시스템은 EN 16361에 준거 한 시험 (SIA (343)에 대응). 모든 작동 센서 부품의 슬라이딩 도어 구동 장치에 통합 우아한. 터치 스크린 디스플레이를 갖춘 디지털 제어 장치. 자동 후진 정지기구와 전자 제어 유닛 갭 위험 검출을 제공한다. 버스 구성 또는 기존의 배선 시스템을 통해 연결에 적합합니다. / 진동 감쇠 드라이브 시스템을 소음 절연. 낮은 잡음 벨트 톱니. 이의 압력 롤러 캐리지 실행 높이 / 깊이 조절. 금속 플레이트 시리즈와 드라이브 케이스의 요소 볼트 인이 문을 열어 움직이기로 침입하려는 시도를 방지하기 위해 설계되었습니다. 드라이브 케이스 높이 140mm 드라이브 케이스 커버 표준 : 힌지 형 알루미늄 구동 장치는 쉽게 서비스 및 유지 보수 액세스를 위해 설계 덮고 기계 홀드 개방형 시스템 및 낙하 방지와. 선택 과목: 아래로부터 제거 될 수 견고한 알루미늄 피복 : FALSE 천장 () 설치.  드라이브 케이스는 완전히 거짓 천장에 통합되어 있습니다. () 잠금 실린더와 커버 잠금 드라이브 케이스 문 잎과 고정 된 측면 패널 총 높이 (mm) : .......... 지우기 폭 (mm) : .......... 시스템 설정: () RC 2 () RC 3 () 단일 잎은 왼손잡이 () 단일 잎, 오른 손잡이 () 바이 이별, 오른 손잡이 사이드 패널 : () 고정 측 패널 (S) () 측면 패널이없는 보호 잎 : () 슬림 라인, 힌지 구성의 모든 유리 보호 잎  (슬라이딩 도어 잎을 열 때 개인 보호를 위해 설계) 유약 오버 헤드 패널 : () 유약 오버 헤드없이 패널 () 유약 오버 패널 (액형 네 섹션) 길벤 PST 잎 프로필 시스템 슬림형, 라운드 알루미늄 프레임 프로파일 시스템 및 구조 연결이 단열된다. 플러시 피팅 하단 가이드 레일과 슬라이드 부재와 맞 물리는 강력한 온보드 잠금 래치. 또한 문짝 프레임의 모서리 강화 래치 바닥 걸림. 세로 폐쇄 위치에서 슬라이딩 도어 잎과 측면 패널 증가 안전 연동간에 안정성을 보장하고 임시 보호를 제공한다. 젖은 최첨단 기술 접착제 유약. IV-VSG는 적층 안전 유리 절연막. 단열 및 침입 방지의 조합은 이상적인 외부 문을 제공합니다 (1.1 내지 1.8 W / UD M2K의 값). IV-VSG는 34mm 두께 36, 적층 안전 유리 절연막 () RC 2 : IV-P4A VSG 이중 단열 유리, 두께 35mm (1.0 W의 값 학부 / M2K) () RC 2 : IV-P4A VSG 삼중 단열 유리, 두께 36mm (0.7 W의 값 학부 / m3K) () RC 3 : IV-VSG P5A 이중 단열 유리, 두께 34mm (1.1 W의 값 학부 / M2K) () RC 3 : IV-VSG P5A 트리플 단열 유리, 두께 36mm (0.7 W의 값 학부 / m3K) 표면 처리 RAL 색상 피복 () 분말 : ..... NCS 색상 피복 () 분말 : ..... () 알루미늄, 천연 산화 피막 마무리 E6 / EV1 [] 알루미늄 색 알루마이트 마무리. 컬러 코드 : ... .. 하단 가이드 레일 RC 안정적인 작동 및 증가 저항 바닥에 내장 된 전체 길이 레일로 압력 및 강제 개방 바람합니다. 문 잎은 전체 폭에 걸쳐 안내된다 상기 가이드 레일은 교체 가능하다. 선택 과목: () 빌드 업 얼음을 방지하기 위해 아래 가이드 레일 가열 () 날씨에 노출 된 시스템 아래 가이드 레일을 물기 드라이브 / 제어 시스템 옵션 비상 출구 및 구조 액세스 () 중복 구성 비상구 및 구조 액세스에 사용. 갭 위험 감지 및 강제 제한에 적용을 포함한 최신 표준이 TÜV 테스트 기능 부합 함을 선언합니다 (EN 16005 및 DIN 18650). 안전에 중요한 제어 요소와 구성 요소는 EN ISO 13849-1에 따라 "D"성능 수준을 준수합니다. 기계 에너지 축적 수단에 의해 정전시에 () 긴급 개구 (루바, CO 48)  하나 개의 동작을 위해 설계. () 비상 작동 모드 전원 공급이 실패하면, 배터리는 추가로 30 내지 60 분 동안 작동을 보장한다. 시스템 계속 긴급 상황에서 작동되도록하여 배터리의 충전 상태를 모니터링합니다. 저 충전 상태의 경우에 최종 도어 운동 (개폐)이 프로그램 될 수있다. 추가 제어 요소 ()에 대한 승인이없는 출력 전압, 예를 들면, (인터페이스 PCB 기판을 통해) 빌딩 관리 시스템 () 길벤 라디오 수신기 및 GFU 핸드 헬드 송신기 두 길벤 자동 도어 시스템 () 사이에 연동 동작 프로그램 특수 기능  (예를 들어, 현관 지역에서 바람 보호를위한). 연동 기능은 자동 또는 수동으로 작동 될 수있다  제어 구성이나 바람 보호 현관 시스템으로. RC 잠금 장치     멀티 포인트 잠금 장치는 문 잎에 설치되어 있어야합니다. 강철의 서비스로 만들어진 네 강력하고 안전하게 쌌다 잠금 볼트 침입에 대한 높은 보호. 수동 해제기구는 실린더를 이용하여 사용 가능 ( ) 자동적 인 ( ) 설명서 선택 과목: ()는 문짝 위치와 록 상태 TUWE 모니터링 VDS (), 예를 들어 알람 시스템에 연결합니다. 감각 시스템 및 사용자 보호 () COMBISCAN-PI, 집적 개구 / 안전 센서 드라이브 케이스 내부에 장착.  개폐 운동의 안정적인 감시 동작 감지기 및 주사 안전 장벽.  탈출의 방향에 설치된 개방 요소에 대한 요구 사항을 충족 (중복 비상 출구 구성) () COMBISCAN-PI, 집적 개 / 안전 센서 커버 또는 담체 프로파일에 외부 끼워.  개폐 운동의 안정적인 감시 동작 감지기 및 주사 안전 장벽.    (상인방 또는 벽면에 노출 형 설치) COMBISCAN-SM. 열기 및 안전 센서.  개폐 운동의 안정적인 감시 동작 감지기 및 주사 안전 장벽.  탈출의 방향에 설치된 개방 요소에 대한 요구 사항을 충족 (중복 비상 출구 구성) () SAFESCAN-PI, 통합 안전 센서 드라이브 케이스 내부에 장착.  개구시 보조 폐쇄 단부 (들)의 신뢰성있는 모니터링 안전 장벽 스캔. 작동 제어 조명 터치 스크린 디스플레이를 갖춘 디지털 제어 패널, 도어의 기능을 선택하기위한, 모든 문 매개 변수를 조정하고 운영 데이터를 표시. 제어판 설치 () 드라이브 케이스 (제어 유닛에 장착) () 펠러 Ediziodue 매입 형 플라스틱 프레임 화이트,. 임베디드, 매입 형 상자에 설치하십시오. () 펠러 Ediziodue 표면 방식 플라스틱 프레임 화이트,. 표면 설치의 경우 키 실린더 모드 선택 AUTOMATIC NIGHT 함수 () KOMBI 제어판  (중복 시스템)  모든 도어 파라미터 도어 함수를 조정하기위한 선택, 터치 스크린 디스플레이 조명  운영 데이터를 표시. 펠러 Ediziodue 플라스틱 프레임, 흰색. 선택된 동작 모드를 차단하기위한 키 실린더 () KOMBI 제어판  모든 도어 파라미터 도어 함수를 조정하기위한 선택, 터치 스크린 디스플레이 조명  운영 데이터를 표시. 펠러 Ediziodue 플라스틱 프레임, 흰색. KOMBI 컨트롤 패널의 설치 : () 트윈 상자 매입 형 설치용 펠러 Ediziodue 매입 형 플라스틱 프레임 화이트 (깊이 1 ½)을 () 펠러 Ediziodue 표면 방식 플라스틱 프레임 화이트,. 표면 설치의 경우 제어 / 구동 소자 최적의 위생 동작 () 비접촉식 CleanSwitch 푸쉬 버튼 펠러 EDIZIOdue에서 () OPEN 푸시 버튼, 화이트, () OPEN 푸시 버튼, 녹색 조명 펠러 EDIZI에서, () 비상 OPEN 푸시 버튼, 녹색 조명, "비상구"기호 () OPEN 충동 스위치를 키 조작 (피벗 스위치)
    기술 사양
    • 특징 참조Sliding_Door_PST_Bi-parting_NoSidePanels_Onwall
    • 제품군Automatic Sliding Doors
    • 제품분류Automatic Sliding Doors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 자동문
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Automatic doors
    • UNSPSC 코드30171510
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 설명Sliding doorset systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 32 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors