제품 게시
바이 이별 - - 자동 도어 (도난 - 방지 RC2 / RC3)를 슬라이딩 없음 측면 패널 - 벽에 - SL / PSXP-RC
바이 이별 - - 자동 도어 (도난 - 방지 RC2 / RC3)를 슬라이딩 없음 측면 패널 - 벽에 - SL / PSXP-RC

    바이 이별 - - 자동 도어 (도난 - 방지 RC2 / RC3)를 슬라이딩 없음 측면 패널 - 벽에 - SL / PSXP-RC

    침입의 위험이 높은 건물, 상업 콘센트와 전제를보고 안전하고 좋은 둘 다 입구를 필요로한다. 자신의 트림 알루미늄 프로파일 덕분에, 길벤 자동 도어 및 invitingly 투명한 디자인을 제공합니다. 그들은 자신의 슬림형 디자인에도 불구하고, 높은 수준의 보안 기준을 충족해야합니다.
    사양
    • 자동 슬라이딩 도어 설치 - 표준 Gilgen의 자동 슬라이딩 도어 설치 - 표준 Gilgen의 자동 슬라이딩 도어 설치, EN 16005 및 DIN 18650에 부합하기위한 TÜV는 테스트. 길벤 SL은 길벤 PSXP 프로파일 시스템과 조합하여 도어 구동 장치를 슬라이딩. 전체 시스템은 EN 16361에 준거 한 시험 (SIA (343)에 대응). 우아한 통합 슬라이딩 도어 구동 장치에, 모든 구동 요소, 센서 요소 및 리프 프로파일. 터치 스크린 디스플레이를 갖춘 디지털 제어 장치. 자동 후진 정지기구와 전자 제어 유닛 갭 위험 검출을 제공한다. 버스 구성 또는 기존의 배선 시스템을 통해 연결에 적합합니다. / 진동 감쇠 드라이브 시스템을 소음 절연. 낮은 잡음 벨트 톱니. 이의 압력 롤러 캐리지 실행 높이 / 깊이 조절 () 100mm 드라이브 케이스 높이 () 140mm 드라이브 케이스 높이 신축성 슬라이딩 도어 ()에 140mm 드라이브 케이스 높이 드라이브 케이스 커버 표준 : 힌지 형 알루미늄 구동 장치는 기계 홀드 개방형 시스템 및 낙하 방지 쉽게 서비스 및 유지 보수 액세스를 위해 설계 덮고. 선택 과목: 거짓 천장 () 설치, 강력한 알루미늄 피복 below.The 드라이브 케이스로부터 제거 될 수 완전히 거짓 천장에 통합된다. () 잠금 실린더와 커버 잠금 드라이브 케이스 문 잎과 고정 된 측면 패널 총 높이 (mm) : .......... 지우기 폭 (mm) : .......... 시스템 설정: () 단일 잎은 왼손잡이 () 단일 잎, 오른 손잡이 () 양방향 파팅 신축 슬라이딩 도어로 구성되는 () 두 잎은 왼손잡이 () 두 잎, 오른 손잡이 ( ) 잎 네장 사이드 패널 : () 고정 측 패널 (S) () 측면 패널이없는 보호 잎 : () 슬림 라인 (슬라이딩 도어 잎을 열 때 개인 보호를 위해 설계) 힌지 구성의 모든 유리 보호 잎. 망원 구성과 함께 사용하지 마십시오! 유약 오버 헤드 패널 : () 유약 오버 헤드없이 패널 () 유약 오버 패널 (액형 네 섹션) 길벤 PSXP 잎 프로필 시스템 강화 알루미늄 프로 제조 만능 프레임. 상단 문 잎 프로파일은 구동 메커니즘에 통합. 세로 폐쇄 위치에서 슬라이딩 도어 잎과 측면 패널 증가 안전 연동간에 안정성을 보장하고 임시 보호를 제공한다. 유리 또는 알루미늄 프로파일의 필요한 빠르고 간단한 교체 고무 씰 유약 건조. 24mm로 6mm의 유리 두께를 선택. 유리의 종류 : ................... / 유리 두께 : .......... (6 - 24 ㎜) 표면 처리 () RAL 색 분말 코팅 ... .. () NCS 색 분말 코팅 ... .. () 알루미늄, 천연 산화 피막 마무리 E6 / EV1 () 알루미늄, 색 양극 처리 마무리. 컬러 코드 : ... .. 하단 가이드 레일 () 측면 고정 소수점 가이드 ()의 전체 길이, 매입 형 레일의 안정적인 작동을 위해,지면에 매립 풍압 강제 개방 저항이 증가 하였다. 문 잎 전체 폭에 걸쳐 안내하고 가이드 레일은 교체입니다. 선택 과목: () 빌드 업 얼음을 방지하기 위해 아래 가이드 웨이 가열. ()는 날씨에 노출 된 시스템 아래 가이드 웨이를 물기. 드라이브 / 제어 시스템 옵션 비상 출구 및 구조 액세스 () 중복 구성 비상구 및 구조 액세스에 사용. 갭 위험 감지 및 강제 제한에 적용을 포함한 최신 표준이 TÜV 테스트 기능 부합 함을 선언합니다 (EN 16005 및 DIN 18650). 안전에 중요한 제어 요소와 구성 요소는 EN ISO 13849-1에 따라 "D"성능 수준을 준수합니다. 하나 개의 동작을 위해 설계 기계적 에너지 축적 수단 (루바, CO 48)에 의해 정전시에 () 긴급 개구. () 비상 작동 모드 전원 공급이 실패하면, 배터리는 추가로 30 내지 60 분 동안 작동을 보장한다. 이 시스템은 지속적으로 긴급 상황에서 작동하도록 배터리의 충전 상태를 모니터링합니다. 저 충전 상태의 경우에 최종 도어 운동 (개폐)이 프로그램 될 수있다. 추가 제어 요소 확인 응답 ()의 출력 전압이없는, 예를 들면, (인터페이스를 통해 PCB) 빌딩 관리 시스템 () 길벤 라디오 수신기 및 GFU 핸드 헬드 송신기 두 길벤 자동 도어 시스템 () 사이에 연동 동작, 프로그램 특정 기능 (예를 들면 현관 영역에서 바람 보호). 연동 기능은 제어 구성이나 바람 현관 보호 시스템으로 자동 또는 수동으로 활성화 될 수있다. 잠금 메커니즘 () 표준 자동 로킹 시스템은 드라이브 케이스에 수납 () 멀티 포인트 잠금 장치는 추가 보안을 위해 잎에 장착  ( ) 자동적 인  ( ) 설명서 선택 과목: ()는 문짝 위치와 록 상태 TUWE 모니터링 VDS (), 예를 들어 알람 시스템에 연결합니다. ()는의 프레임 프로파일에 설치하기위한 내부 수동 해제기구 매입 형 박스 / 표면 장착 () 드라이브 케이스 측 / 설치용 내부 수동 해제기구. 사용자 정의가 가능한 드로우 바의 길이는 배리어 프리 액세스를위한 이상적인 운영 높이를 설정할 수 있습니다. (단 멀티 포인트 로킹과 함께)에 문짝 () 레버 방에 다른 접근이없는 상황에서 외부로부터의 () 잠금 수동 해제. 센서 시스템 및 사용자 보호 () COMBISCAN-PI, 집적 개구 / 안전 센서 드라이브 케이스 내부에 장착. 개폐 운동의 안정적인 감시 동작 감지기 및 주사 안전 장벽. 탈출의 방향 (중복 비상 출구 구성)에 설치 오프닝 요소에 대한 요구 사항을 충족합니다. () COMBISCAN-PI, 집적 개 / 안전 센서 커버 또는 담체 프로파일에 외부 끼워. 개폐 운동의 안정적인 감시 동작 감지기 및 주사 안전 장벽. (상인방 또는 벽면에 노출 형 설치) COMBISCAN-SM. 열기 및 안전 센서. 개폐 운동의 안정적인 감시 동작 감지기 및 주사 안전 장벽. 탈출의 방향 (중복 비상 출구 구성)에 설치 오프닝 요소에 대한 요구 사항을 충족합니다. () SAFESCAN-PI, 통합 안전 센서 드라이브 케이스 내부에 장착. 개구시 보조 폐쇄 단부 (들)의 신뢰성있는 모니터링 안전 장벽 스캔. 작동 제어 도어 함수를 선택하는 모든 도어 파라미터를 조정하고, 조작 데이터를 표시하기위한 조명 된 터치 스크린 디스플레이를 갖춘 디지털 제어 패널. 제어판 설치 : () 드라이브 케이스 (제어 유닛에 장착) () 펠러 Ediziodue 매입 형 플라스틱 프레임 화이트,. 임베디드, 매입 형 박스에 설치 () 펠러 Ediziodue 표면 방식 플라스틱 프레임 화이트,. 표면 설치의 경우 (고장 안전 시스템) 키 실린더 모드 선택 AUTOMATIC NIGHT 함수 () KOMBI 제어판. 조작 데이터를, 상기 도어의 기능을 선택하는 모든 도어 파라미터를 조정하고 표시하기위한, 터치 스크린 디스플레이 조명. 펠러 Ediziodue 플라스틱 프레임, 흰색. 선택된 동작 모드를 차단하기위한 키 실린더 () KOMBI 제어판. 조작 데이터를, 상기 도어의 기능을 선택하는 모든 도어 파라미터를 조정하고 표시하기위한, 터치 스크린 디스플레이 조명. 펠러 Ediziodue 플라스틱 프레임, 흰색. KOMBI 컨트롤 패널의 설치 : () 트윈 상자 매입 형 설치용 펠러 Ediziodue 매입 형 플라스틱 프레임 화이트 (깊이 1 ½)을 () 펠러 Ediziodue 표면 방식 플라스틱 프레임 화이트,. 표면 설치의 경우 제어 / 구동 소자 최적의 위생 동작 () 비접촉식 ATC 푸쉬 버튼 펠러 EDIZIOdue에서 () OPEN 푸시 버튼, 화이트, () OPEN 푸시 버튼, 녹색 조명 펠러 EDIZIOdue에서, () 비상 OPEN 푸시 버튼, 녹색 조명, "비상구"기호 () OPEN 충동 스위치를 키 조작 (피벗 스위치)
    기술 사양
    • 특징 참조Sliding_Door_PSXP_RC_BiParting_NoSidePanels_Onwall
    • 제품군Automatic Sliding Doors
    • 제품분류Automatic Sliding Doors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 자동문
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Automatic doors
    • UNSPSC 코드30171510
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 설명High security doorsets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 34 53
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Security Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors