제품 게시
Ceiling Clip

Ceiling Clip

A stainless steel clip is attached to a standard suspended grid system then attached from below to the mesh panel. Accessibility and large panel size are benefits of this system. An acoustic blanket can also be applied to enhance acoustics.

사양
  • This mounting system uses a hidden clip developed by GKD for open, accessible ceilings that attaches to the metal fabric panel and then to the framework above the mesh for a clean appearance and secure installation. Note: Max. ceiling panel size 8 ft x 8 ft.
기술 사양
  • 특징 참조gkd-001
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Architectural Mesh
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-07-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료스테인레스강
분류
  • BIMobject 카테고리섬유 - 직물
  • IFC 분류구조 연결
  • UNSPSC 이름Metal fabric media
  • UNSPSC 코드40161801

지역 가용성

아시아 남아메리카 유럽 북미 아프리카