제품 게시
Mirror GIO-D0075/30
Goman

Mirror GIO-D0075/30

RECLINING MIRROR GIOTTO WITH LIGHT
사양
  • TILTING ROUND MIRROR Ø60 CM WITH INTEGRATED LED LAMP, WITH SUPPORTING TUBULAR FRAME Ø70 CM, MADE OF 2 COMPONENTS IN ROUND TUBE Ø16 MM AND ALUMINUM WITH ANTI-CORROSION TREATMENT AND COATED WITH EPOXY POLYESTER MATT WHITE RAL9016, COMPLETE WITH ROSETTE IN STAINLESS STEEL AISI 430 WITH GALVANIC FINISHING. FRAME AND SUPPORT IN COLOR AND COMPLEMENTS IN CHROME. DIMENSIONS MM Ø700X730(H). TYPE GOMAN SERIES GIOTTO CODE GIO-D0075/30
기술 사양
  • 특징 참조GIO-D0075-30
  • 제품군Mirrors
  • 제품분류GIO
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)730
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)10
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득