제품 게시
Shower Seat GIO-X819P/30
Goman

Shower Seat GIO-X819P/30

FOLDING SHOWER SEAT GIOTTO STAINLESS STEEL
사양
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STAINLESS STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X819P/30
기술 사양
  • 특징 참조GIO-X819P-30
  • 제품군Folding seat
  • 제품분류GIO
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)100
  • 너비(mm)320
  • 깊이(mm)390
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료폴리에틸렌
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)4.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • OmniClass 번호23-25 45 11 23 19
  • OmniClass 제목Physically Challenged Shower Seats
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득