제품 게시
Handle MIA-XMA1/94
Goman

Handle MIA-XMA1/94

MIA HANDLE 45 ° CM 25X25 INOX CHROME
사양
  • 45° SAFETY HANDLE CM 25X25, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF STAINLESS STEEL AISI304, TUBE Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM WITH GALVANIC CHROME FINISHING, COMPLETE WITH ALUMINUM FIXING PINS AND M6 GRUB SCREW. CHROME COMPLEMENTS. DIMENSION MM 250 (L) X 250 (H) X 87 (P). LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE GOMAN CODE MIA-XMA1/94
기술 사양
  • 특징 참조MIA-XMA1-94
  • 제품군Supporting bars
  • 제품분류MIA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)204
  • 너비(mm)440
  • 깊이(mm)87
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)1.2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars