제품 게시
CERAMIC WC OPEN D0290/01
Goman

CERAMIC WC OPEN D0290/01

Wc Open with front opening and unified wall/floor drain
사양
  • wc/bidet ergonomic in vitreous china standard white, with built-in trap, open front for introduction shower. universal wall /floor drain with curve included. conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the reference standard EN997. dimensions: 375 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0290/01
기술 사양
  • 특징 참조D0290-01
  • 제품군Floor WC and Bidets
  • 제품분류OP
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)470
  • 너비(mm)375
  • 깊이(mm)570
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료도기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)22.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류별도 액세서리
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815