제품 게시
CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

High ceramic bidet Open
사양
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
기술 사양
  • 특징 참조D0295-01
  • 제품군Floor WC and Bidets
  • 제품분류OP
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)470
  • 너비(mm)385
  • 깊이(mm)570
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료도기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)21
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류별도 액세서리
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815