제품 게시
COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

seat cover for wc Open in white thermosetting resin and stainless steel hinge
사양
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
기술 사양
  • 특징 참조D0552-01
  • 제품군WC seats
  • 제품분류OP
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)40
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료Polyurea
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)2.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류별도 액세서리
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815