제품 게시
Folding Bar SH-B75/31
Goman

Folding Bar SH-B75/31

FOLDING BAR SHADE CM. 75
사양
  • SAFETY RIBALTABILE CM BAR. 75, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 THICKNESS 1.5 COATED WITH EPOXY POLYESTER MATERIAL WEAR MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF WALL PLATE FULL OF STEEL FIXING INOX AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM.75 GOMAN CODE TYPE SH-B75/31
기술 사양
  • 특징 참조SH-B75-31
  • 제품군Folding and fixed bars
  • 제품분류SH
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)180
  • 너비(mm)100
  • 깊이(mm)750
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)2.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • OmniClass 번호23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 제목Physically Challenged Toilet Grab Bars