제품 게시
SetUpIT

SetUpIT

A rotating recycling station which takes little space underneath your desk. Built on a rotating system with removable containers for paper and other materials. Comes in silver, black or white. Patented construction.
사양
  • SetUpIT

    Can be chosen with a runner with D: 440.

기술 사양
  • 특징 참조setupit
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Recycling
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)386
  • 너비(mm)255
  • 깊이(mm)290
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

지역 가용성

유럽