제품 게시
ES Server Enclosure
Great Lakes
보관됨

ES Server Enclosure

ES Server Enclosure - GL480ES-2442 Dimensions: 48.00"H x 24.00"W x 42.00"D Rack Spaces: 24 RMU, 19" EIA 310-E Compliant Weight Capacity: 2000 lbs. on levelers, bolted to floor, or on casters Stock Color: Black Shipping Weight: 300 lbs. Shown with optional accessories
기술 사양
  • 특징 참조GL480ES-2442
  • 제품군Enclosures
  • 제품분류ES Server Enclosure
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-05-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1220
  • 너비(mm)609
  • 깊이(mm)1006
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Kg)136
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - 전기
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC 코드26