제품 게시
Nova C Back Elevation Straight

Nova C Back Elevation Straight

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.

기술 사양
  • 특징 참조NBAE1
  • 제품군Nova C Series
  • 제품분류Nova C Back
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-05-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)920
  • 너비(mm)1125
  • 깊이(mm)640
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 67 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Benches
  • OmniClass 번호23-21 25 19 11 13
  • OmniClass 제목Benches
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

지역 가용성

유럽 아시아 북미