제품 게시
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
BOSTON REVESTIMIENTO
    Grespania

    BOSTON REVESTIMIENTO

    White body non rectified tile, urban style, five colors, plain and different reliefs and decorations available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    사양
    • Colours: White, Beige, Grey, Cement, Anthracite Formats: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    기술 사양
    • 특징 참조BOSTON_REVESTIMIENTO
    • 제품군Tiles
    • 제품분류Wall tiles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-07-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)8
    관련성
    • 주 재료자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC 코드30131704
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
    BIMobject 제품 라이브러리

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득