한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Sealing system: cartridge with ceramic discs for maximum durability with optimum performance
Single handle temperature control
Metal body and handles
28 cm height
Single hole installation
360° rotating arm
Built-in aerator for low water consumption
Wear and corrosion resistant chrome plating
Connection: ½" female thread NPSM
Average consumption: 5.2 L/min at 80 psi
Compliance with standards: NTC 1644
Working temperature: 5°C to 71°C
Maximum static working pressure: 860 kPa (125 psi)
Includes connectors

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.