제품 게시
Single PVC Window Primélis - New Construction

Single PVC Window Primélis - New Construction

PVC single window for New Construction - Primélis range
사양
  • Only available for French market
기술 사양
  • 특징 참조fenetre_pvc_primelis_1vantail_neuf
  • 제품군Vinyl Windows
  • 제품분류Primélis
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료PVC
  • 부 재료유리
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_30_95
  • Uniclass 2015 설명Window systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

유럽 북미
프랑스
과들루프
마르티니크
미국