제품 게시
CR 185
Grundfos

CR 185

Grundfos CR pumps are vertical, multistage, centrifugal in-line pumps, designed for water supply, water treatment and almost any industrial solution – including high-pressure, hot, dangerous, flammable and aggressive liquids.
사양
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

기술 사양
  • 특징 참조cr185
  • 제품군Vertical multistage centrifugal inline pump
  • 제품분류Vertical multistage centrifugal inline pump
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-09-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 부 재료스테인레스강
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 펌프
  • IFC 분류파이프 플로우
  • UNSPSC 이름Pumps
  • UNSPSC 코드401515
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 설명Centrifugal pumps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드43 23 31
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Vertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass 번호23-27 17 13
  • OmniClass 제목Centrifugal Pumps
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
비슷한 제품

별점 4.1/5 4.1 (13)
별점 3.5/5 3.5 (32)
별점 4.1/5 4.1 (14)
별점 3.9/5 3.9 (8)
별점 4.6/5 4.6 (21)